ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミフレーム TSF30シリーズ 60×60

通常単価(税別)
11,6208,017
税込単価
12,7828,819
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました・フレームの溝には専用ナ...

詳細を確認
  • 提供不可:SDS、ミルシート

型番:

TSF60602S-1800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSF60602S-1800の仕様・寸法情報

JANコード
4989999153583
トラスココード
161-3551
高さ(mm)
60
長さ(mm)
1800
幅(mm)
60
質量(g)
4716.000
材質1
アルミ構造材(A6005CSS-T5)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSF60602S-1800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,6208,017
( 8,819 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました
・フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です
・表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます
【材質】
・アルミ構造材(A6005CSS-T5)

ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム TSF30シリーズ 60×60の型番TSF60602S-1800のページです。 型番TSF60602S-1800に関する仕様情報を記載しております。
アルミフレーム TSF30シリーズ 60×60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム TSF30シリーズ 60×60
アルミフレーム TSF40シリーズ 40×80
アルミフレーム TSF40シリーズ 80×80
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S
アルミフレーム 10シリーズ 正方形 60×60mm 1列溝 4面溝
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格11,6209,053 -9,098 ----
通常出荷日2日目2日目2日目5日目1日目〜1日目
JANコード4989999153583-----
トラスココード161-3551-----
高さ(mm)608080---
長さ(mm)1800-----
幅(mm)604080---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト