17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミフレーム TSF40シリーズ 40×80

通常単価(税別)
9,05311,510特別価格
税込単価
9,95812,661特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました・フレームの溝には専用ナ...

詳細を確認
  • 提供不可:SDS、ミルシート
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4989999171167
161-3616
1700
4760.000
1個
4989999171150
161-3617
1800
5040.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,5108,017
( 8,819 )
2日目
9,0538,399
( 9,239 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました
・フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です
・表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます
【材質】
・アルミ構造材(A6005CSS-T5)

ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム TSF40シリーズ 40×80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム TSF40シリーズ 40×80
アルミフレーム TSF40シリーズ 80×80
アルミフレーム TSF30シリーズ 60×60
フレーム 40×40
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山鍋清SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格9,053-9,098 -11,620---
通常出荷日2日目2日目2日目5日目5日目1日目〜
高さ(mm)808060---
幅(mm)408060---
材質1アルミ構造材(A6005CSS-T5)アルミ構造材(A6005CSS-T5)アルミ構造材(A6005CSS-T5)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト