17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

IHEN型ベアリングヒーター

通常単価(税別)
416,743425,486
税込単価
458,417468,035

【特長】・火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます・軸受をいためず...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    470/573
  • 温度範囲(℃)
    33~250
  • 高さ(mm)
    347
  • 幅(mm)
    175
  • 質量(g)
    17000.0

ご注意

  • 加熱前に必ず温度センサが加熱対象のワークに接地していることをご確認ください。
  • ペースメーカーを使用している方は本機を使用しないでください。
  • アナログ時計等磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    定格電流(A)

    電源(V)

    電源コード長さ(m)

    トラスココード

    最小発注数量
    10
    単相100-120
    2
    669-4686
    1個
    5
    単相200-240
    3
    669-4689
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    416,743
    ( 458,417 )
    1日目
    425,486
    ( 468,035 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます
    ・軸受をいためず均一に加熱できます
    ・誘導加熱方式を採用することで従来工法の一つのオイルバスによる加熱と比較し、1/6程度にCO2排出量を削減できます(加熱容量が同じオイルバスと比較)
    ・ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに

    ご注意

    • 加熱前に必ず温度センサが加熱対象のワークに接地していることをご確認ください。
    • ペースメーカーを使用している方は本機を使用しないでください。
    • アナログ時計等磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IHEN型ベアリングヒーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IHEN型ベアリングヒーター
    面型遠赤外線ヒーター
    ベアリングヒーター SRシリーズ
    ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0110A・IHE0120G
    ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0620G・IHE0640G
    ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340G
    メーカー江藤電機加島江藤電機江藤電機江藤電機江藤電機
    通常価格416,743-4,486 -2,379 -11,720 -27,948 -23,441 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜5日目〜7日目7日目〜7日目〜
    奥行(mm)470/573-----
    温度範囲(℃)33~250-----
    高さ(mm)347-----
    幅(mm)175-----
    質量(g)17000.0-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    非接触ヒータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト