17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

木製システム手すり 35木製エンドキャップ

通常単価(税別)
1,040
税込単価
1,144

【特長】・手すり棒に合わせた木製キャップです。・お好みのデザインでお選びくださ...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    38.5
  • 摘要
    高さ×厚さ(mm):30×38.5
  • 適合手すり径 (mm)
    35
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    本体:天然木

ご注意

  • 手すりに取り付ける以外には使用しないでください
  • 浴室や屋外での使用には適していません
  • 取付には接着剤が必要です
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    Mブラウン
    4976415913401
    582-0054
    1個
    クリア
    4976415913418
    581-8450
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,040
    ( 1,144 )
    1日目
    1,040
    ( 1,144 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手すり棒に合わせた木製キャップです。
    ・お好みのデザインでお選びください
    【材質】
    ・本体:天然木

    ご注意

    • 手すりに取り付ける以外には使用しないでください
    • 浴室や屋外での使用には適していません
    • 取付には接着剤が必要です
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    木製システム手すり 35木製エンドキャップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    木製システム手すり 35木製エンドキャップ
    木製システム手すり 35Eエンドブラケット
    木製システム手すり 35 Eブラケット横型
    木製システム手すり 35Nエンドブラケット
    木製システム手すり 35手すり専用丸棒
    コロバン棒 フリーハンド ストレート
    メーカーECLETECLETECLETECLETECLETECLET
    通常価格1,0401,5631,1572,4306,5553,125 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    全長(mm)38.555--2000-
    摘要高さ×厚さ(mm):30×38.5高さ×厚さ(mm):45×72-高さ×厚さ(mm):80×72.5--
    適合手すり径(mm)35353535--
    質量(g)13.000127.000-206.0001360.000-
    材質1本体:天然木本体:亜鉛合金-本体:亜鉛合金 天然木天然木、亜鉛合金

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト