ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3in1・エコ×ドライフィルター

  • JANコード
    4580114135547
  • トラスココード
    644-6590
  • 処理空気流量([[M3]]/min)
    1.5
  • ろ過精度(μm)
    0.01
  • 使用圧力(MPa)
    0.3~0.97
  • 接続口径
    3/4
  • 流体温度(℃)
    5~60
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    アルミ
  • 全長(mm)
    374
  • 全幅(mm)
    130
  • ドレン排出方法
    オートドレン
  • 最大処理流量(L/min(ANR))
    1500
  • 二次側油分濃度(mg/[[M3]])
    0.01

型番:

TH-20
解除
    数量:

    TH-20の仕様・寸法情報

    JANコード
    4580114135547
    トラスココード
    644-6590
    処理空気流量([[M3]]/min)
    1.5
    ろ過精度(μm)
    0.01
    使用圧力(MPa)
    0.3~0.97
    接続口径
    3/4
    流体温度(℃)
    5~60
    質量(g)
    2600.0
    材質1
    アルミ
    全長(mm)
    374
    全幅(mm)
    130
    ドレン排出方法
    オートドレン
    最大処理流量(L/min(ANR))
    1500
    二次側油分濃度(mg/[[M3]])
    0.01

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TH-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    135,497
    ( 149,047 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・圧縮空気用フィルターです。
    ・水滴ゼロ・オイルミスト99.99%除去します。
    ・圧力損失が少ないエコフィルターです。
    ・エネルギーの使用効率を向上させ圧力損失とCO2排出量を低減します。
    【用途】
    ・クリーンエアーを必要とする用途に。
    【材質】
    ・アルミ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3in1・エコ×ドライフィルターの型番TH-20のページです。 型番TH-20に関する仕様情報を記載しております。
    3in1・エコ×ドライフィルターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3in1・エコ×ドライフィルター
    3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント 第1エレメント
    3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント オイルミストエレメント
    3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント 第2エレメント
    レマン・FR/FRLユニット 交換エレメント第1エレメント
    抗菌NEWレマン・ドライフィルタースケルトン用交換エレメント 第1サイクロン/第2エレメント
    メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
    通常価格135,4975,86224,0706,18810,5146,330
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
    JANコード4580114135547-----
    トラスココード644-6590273-0863273-0880273-0871273-0898401-1953
    処理空気流量([[M3]]/min)1.5-----
    ろ過精度(μm)0.01-----
    使用圧力(MPa)0.3~0.97-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました