17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント

通常単価(税別)
43,83057,697
税込単価
48,21363,467

【特長】・3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。・7層エレメント...

詳細情報を確認する
  • 適合機種
    TH-20

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    ろ過精度(μm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4580114135608
    644-6589
    0.01
    300.000
    1個
    4580114135615
    644-6586
    -
    400
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,830
    ( 48,213 )
    5日目
    57,697
    ( 63,467 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
    ・7層エレメント採用です。
    ・オイルミスト及び0.01μmの固形粒子を除去します。
    【用途】
    ・工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。
    ・クリーンエアーを必要とする用途に。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3in1・エコ×ドライフィルター用エレメントのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3in1・エコ×ドライフィルター用エレメント
    3in1・エコ×ドライフィルター
    3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T11009シリーズ
    3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズ
    3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T12009シリーズ
    3in1・マルチドライフィルター用交換エレメント 第1エレメント
    メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
    通常価格43,830-135,49721,6487,47568,3925,862
    通常出荷日5日目1日目4日目4日目14日目1日目
    適合機種TH-20-----

    空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト