ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

発泡スチレンボード(カラーボード)

通常単価(税別)
2,419
税込単価
2,661
通常出荷日:1日目

【特長】・両面に色を塗ったカラーボードなので、店内のPOP等での使用に最適です。【用途】・店頭POP、...

詳細を確認

型番:

HS-101A1-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HS-101A1-5の仕様・寸法情報

外径(mm)
910
厚さ(mm)
5
ホワイト
A(mm)
605
質量(g)
193.000
トラスココード
197-1603
材質1
スチレンボード
JANコード
4953463539012

型番リスト

表示件数
型番
HS-101A1-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,419
( 2,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面に色を塗ったカラーボードなので、店内のPOP等での使用に最適です。
【用途】
・店頭POP、建築模型、玩具に。
【材質】
・スチレンボード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡スチレンボード(カラーボード)の型番HS-101A1-5のページです。 型番HS-101A1-5に関する仕様情報を記載しております。
発泡スチレンボード(カラーボード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発泡スチレンボード(カラーボード)
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
発泡エンビ
べスペル®(ポリイミド)プレート
スチロール透明マット
光 アクリルキャスト板 黒 2X600X900 穴ナシ
メーカーアクリサンデーアクリサンデーミスミ
通常価格2,419410 -147 --891 -3,848
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜6日目〜1日目〜1日目
外径(mm)910-----
厚さ(mm)5-----
ホワイト-----
A(mm)605-----
質量(g)193.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト