17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄口ワイドモンキーショートタイプ

通常単価(税別)
2,5104,350特別価格
税込単価
2,7614,785特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。【...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

先端厚さ(mm)

最大口開き(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4550414311231
662-6934
2.0
24
119.9
1個
4550414311248
662-6936
2.5
30
141.6
1個
4550414311255
662-6935
3.0
36
160.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,510
( 2,761 )
19日目
3,580
( 3,938 )
19日目
4,3503,478
( 3,826 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。
【用途】
・薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄口ワイドモンキーショートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄口ワイドモンキーショートタイプ
ワイドモンキーレンチ(目盛付) TWM15
グリップストッパー(耐油タイプ)
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
ウルトラワイドモンキーレンチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,510-2,362 -7804,322 -1,750 -3,341 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
材質1クロムバナジウム鋼本体:クロムバナジウム鋼●下あご:クロムバナジウム鋼●ウォーム:中炭素鋼●ピン:クロムモリブデン鋼ニトリルゴム、アクリル系粘着剤本体:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼本体:クロムバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト