ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

切断砥石【3個入り】

通常単価(税別)
2,064
税込単価
2,270
通常出荷日:1日目

【用途】・金属、プラスチック、FRPなどの切断に

型番:

28152
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

28152の仕様・寸法情報

外径(mm)
50
品名
切断砥石(3枚入)
JANコード
4952989281528
質量(g)
11.500
トラスココード
249-7014
-
-

型番リスト

表示件数
型番
28152
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,064
( 2,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金属、プラスチック、FRPなどの切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断砥石の型番28152のページです。 型番28152に関する仕様情報を記載しております。
切断砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断砥石
切断砥石
切断砥石"金属用スタンダード切断砥石"
切断砥石ニューレジカット
切断砥石 ニューレジカット
切断砥石"ツインザー"
メーカープロクソンボッシュトーケンニューレジストンニューレジストントーケン
通常価格2,0641,806144 -426 -3,7691,389 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜4日目4日目1日目
外径(mm)50-----
品名切断砥石(3枚入)-----
JANコード4952989281528-----
質量(g)11.500-----
トラスココード249-7014-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト