ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

樹脂ホースニップル(めねじ取付用)

通常単価(税別)
188
税込単価
207

【特長】・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています・プラスチ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ホース用継手
  • 使用流体
    空気
  • 形状
    ストレート
  • ホース接続種類
    タケノコ
  • 接続種類
    おねじ
  • 接続ねじの種類
    G
  • 接続ねじの呼び
    1/4B
  • 適用ホース内径 (φ)
    7
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 常用使用圧力 (Mpa)
    0~1.0
  • 六角対辺 (mm)
    17
  • 材質1
    ナイロン(PA)
  • JANコード
    4571119730387
  • トラスココード
    219-8129
  • 質量 (g)
    4.000

ご注意

  • 必要に応じてシールテープをご使用ください。
  • ホースバンドで固定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NPS2T2
解除
    数量:

    NPS2T2の仕様・寸法情報

    種類
    ホース用継手
    使用流体
    空気
    形状
    ストレート
    ホース接続種類
    タケノコ
    接続種類
    おねじ
    接続ねじの種類
    G
    接続ねじの呼び
    1/4B
    適用ホース内径(φ)
    7
    使用温度範囲(℃)
    0~50
    常用使用圧力(Mpa)
    0~1.0
    六角対辺(mm)
    17
    材質1
    ナイロン(PA)
    JANコード
    4571119730387
    トラスココード
    219-8129
    質量(g)
    4.000
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NPS2T2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    188
    ( 207 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています
    ・プラスチック製で軽くさびません
    ・ジョプラスターシリーズに接続可能です
    【用途】
    ・一般エア配管に
    ・G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続に
    【材質】
    ・ナイロン(PA)

    ご注意

    • 必要に応じてシールテープをご使用ください。
    • ホースバンドで固定してください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    樹脂ホースニップル(めねじ取付用)の型番NPS2T2のページです。 型番NPS2T2に関する仕様情報を記載しております。
    樹脂ホースニップル(めねじ取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂ホースニップル(めねじ取付用)
    樹脂ニップル(めねじ取付用)
    スーパーカプラ(めねじ取付用)
    フルブローカプラソケット(めねじ取付用)
    マイクロカプラ(めねじ取付用)
    金型カプラ(めねじ取付用)
    メーカージョプラックスジョプラックス日東工器日東工器日東工器日東工器
    通常価格1881884525,668 -1,3872,451 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
    種類ホース用継手-----
    使用流体空気-----
    形状ストレート-----
    ホース接続種類タケノコ-----
    接続種類おねじ-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました