ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シリアルケーブル/RS232Cストレート延長

通常単価(税別)
1,205
税込単価
1,326
通常出荷日:1日目

【特長】・シリアル機器の接続距離を延長します。・アルミマイラー遮蔽を施した28 AWG銅線、メタル製シ...

詳細を確認

型番:

MXT1001MBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MXT1001MBKの仕様・寸法情報

コネクタタイプCN1
Dsub 9芯
コネクタタイプCN2
Dsub 9芯
長さ(m)
1
タイプ
ケーブル
JANコード
0065030848992
質量(g)
81.000
トラスココード
493-2909

型番リスト

表示件数
型番
MXT1001MBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,205
( 1,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリアル機器の接続距離を延長します。
・アルミマイラー遮蔽を施した28 AWG銅線、メタル製シェルコネクターでEMI干渉を軽減します。
・工具なしで簡単に取り外しできるネジ止め式のケーブルです。
・ライフタイム保証がついています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリアルケーブル/RS232Cストレート延長の型番MXT1001MBKのページです。 型番MXT1001MBKに関する仕様情報を記載しております。
シリアルケーブル/RS232Cストレート延長のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリアルケーブル/RS232Cストレート延長
2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
RS-232C RS-422/485コンバータ
1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
8/16ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
メーカーSTAR TECHMOXAMOXAミスミMOXAMOXA
通常価格1,20521,0008,000 -13,00029,90048,000 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタタイプCN1Dsub 9芯-----
コネクタタイプCN2Dsub 9芯-----
長さ(m)1-----
タイプケーブル-----
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト