17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドゥ・ウォール

通常単価(税別)
2,2582,760
税込単価
2,4843,036
通常出荷日:1日目

【特長】・飛沫感染対策の衝立(ついたて)、パーテーションとしてご利用いただけます。【材質】・PET

詳細を確認
  • タイプ
    台置きフラット
  • 奥行(mm)
    120
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 透明
  • 材質1
    PET
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
325
430
350.000
255-7594
1個
390
490
450.000
255-7587
1個
490
490
540.000
255-7599
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,258
( 2,484 )
1日目
2,509
( 2,760 )
1日目
2,760
( 3,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛沫感染対策の衝立(ついたて)、パーテーションとしてご利用いただけます。
【材質】
・PET

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドゥ・ウォールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドゥ・ウォール
ドゥ・ウォール
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) リブ付
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】2500mm
岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm
岡田 中間ポール【SGタイプ】 3.0m
メーカーDAIICHI OMIYADAIICHI OMIYAトラスコ中山岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格2,258-3,325 -30,3986,37510,73221,514
通常出荷日1日目7日目1日目4日目7日目4日目
タイプ台置きフラット-----
奥行(mm)120-----
厚さ(mm)1.51.5----
透明透明----
材質1PETPET----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト