17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

トリマービット

通常単価(税別)
1,935
税込単価
2,129
通常出荷日:1日目

【用途】・面取り、溝入れ用に

  • φ3.2mmコレットチャックが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
棒3.2mm
4952989290247
5.000
249-7044
1個
棒5.0mm
4952989290261
7.000
249-7047
1個
棒6.5mm
4952989290285
10.000
249-7053
1個
丸溝R3.2mm
4952989290308
8.000
249-7051
1個
V溝6.5mm
4952989290322
8.000
249-7052
1個
面取り付き溝R2.5mm
4952989290346
8.000
249-7046
1個
面取りR3.2mm
4952989290360
8.000
249-7050
1個
面取り角
4952989290384
10.000
249-7049
1個
面取りR2.5mm
4952989290407
8.000
249-7043
1個
面取り45°
4952989290445
10.000
249-7048
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935
( 2,129 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目
1,935
( 2,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・面取り、溝入れ用に

ご注意

  • φ3.2mmコレットチャックが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリマービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリマービット
コーナービット 両段サジ面
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
木工ビット V溝ビット
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
コンパネビット(ストッパータイプ)
メーカープロクソン大日商スターエム大日商SK-11大西工業
通常価格1,9356,450 -10,1726,825458896 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目3日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト