17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

機械植え竹ブラシ 豚毛

通常単価(税別)
4951,120
税込単価
5451,232

【特長】・植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです【用途】・あらゆ...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    320
  • 毛材
    豚毛
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    幅(mm)

    行数(行)

    植付(mm)

    毛丈(mm)

    最小発注数量
    633-6210
    4550414313273
    40.000
    20
    4
    66
    20
    1個
    633-6214
    4550414313280
    50.000
    24
    5
    75
    22
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    495
    ( 545 )
    19日目
    1,120
    ( 1,232 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです
    【用途】
    ・あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    機械植え竹ブラシ 豚毛のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    機械植え竹ブラシ 豚毛
    機械植え竹ブラシ 馬毛
    馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシ
    鋼管用バリ取りブラシ
    まとめ買い 金柄ブラシ(厚毛植)
    まとめ買い 金柄ブラシ(オールステンレス)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格495-533 -3,3691,2706,56011,970
    通常出荷日19日目19日目1日目1日目4日目2日目
    全長(mm)320320320110270270
    毛材豚毛馬毛馬毛・牛毛ワイヤ鋼線--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト