17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

機械植え竹ブラシ パキン毛

通常単価(税別)
710760
税込単価
781836

【特長】・植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです・パキンは別...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    320
  • 毛材
    パキン毛
  • 毛丈(mm)
    20

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    幅(mm)

    行数(行)

    植付(mm)

    最小発注数量
    633-6208
    4550414313389
    30.000
    17
    3
    57
    1個
    633-6206
    4550414313396
    40.000
    20
    4
    66
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    710
    ( 781 )
    19日目
    760
    ( 836 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです
    ・パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています
    【用途】
    ・あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    機械植え竹ブラシ パキン毛のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    機械植え竹ブラシ パキン毛
    機械植え竹ブラシ 豚毛
    機械植え竹ブラシ 豚毛
    機械植え竹ブラシ 馬毛
    機械植え竹ブラシ
    馬毛・牛毛混合ダスターハンドブラシ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格710-495 -458533 -435 -3,369
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目1日目
    全長(mm)320320320320320320
    毛材パキン毛豚毛豚毛馬毛66ナイロン(ナチュラル色)馬毛・牛毛
    毛丈(mm)20-2035--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト