17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ダイヤモンドヤスリ(精密用)

通常単価(税別)
2,3225,236特別価格
税込単価
2,5545,760特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です...

詳細を確認
  • 力を入れずに使用してください。目詰まり時は灯油等を使い、ブラシで洗ってください。
  • 8本組、10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

刃長(mm)

組タイプ

形状

最小発注数量
4957468001543
852-9009
200
18.000
70
5本組
半丸(幅)8.0×(厚さ)2.4
1個
4957468001536
852-9010
200
19.000
70
5本組
平(幅)8.0×(厚さ)1.7
1個
4957468001567
852-9011
200
17.000
70
5本組
角(幅)3.4×(厚さ)3.4
1個
4957468001550
852-9012
200
17.000
70
5本組
丸(φ)4.2
1個
4957468001574
852-9013
200
18.000
70
5本組
三角(幅)5.3×(厚さ)4.5
1個
4957468001604
852-9015
180
12.000
60
8本組
半丸(幅)6.8×(厚さ)2.1
1個
4957468001598
852-9016
180
13.000
60
8本組
平(幅)7.0×(厚さ)1.5
1個
4957468001628
852-9017
180
13.000
60
8本組
角(幅)3.0×(厚さ)3.0
1個
4957468001611
852-9018
180
12.000
60
8本組
丸(φ)3.6
1個
4957468001635
852-9019
180
12.000
60
8本組
三角(幅)4.4×(厚さ)3.8
1個
4957468001727
852-8991
175
10.000
50
10本組
半丸(幅)5.9×(厚さ)1.8
1個
4957468001659
852-8992
175
10.000
50
10本組
平(幅)6.0×(厚さ)1.3
1個
4957468001741
852-8993
175
10.000
50
10本組
角(幅)2.7×(厚さ)2.7
1個
4957468001734
852-8994
175
9.000
50
10本組
丸(φ)3.1
1個
4957468001758
852-8995
175
9.000
50
10本組
三角(幅)3.6×(厚さ)3.2
1個
4957468001789
852-8999
175
7.000
40
12本組
半丸(幅)4.8×(厚さ)1.6
1個
4957468001772
852-9000
175
7.000
40
12本組
平(幅)5.5×(厚さ)1.2
1個
4957468001802
852-9001
175
7.000
40
12本組
角(幅)2.3×(厚さ)2.3
1個
4957468001796
852-9002
175
7.000
40
12本組
丸(φ)2.5
1個
4957468001819
852-9003
175
7.000
40
12本組
三角(幅)3.0×(厚さ)2.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,236
( 5,760 )
1日目
3,6583,331
( 3,664 )
1日目
3,927
( 4,320 )
1日目
3,689
( 4,058 )
1日目
3,927
( 4,320 )
1日目
4,046
( 4,451 )
1日目
4,998
( 5,498 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,483
( 3,831 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,225
( 3,548 )
1日目
3,689
( 4,058 )
1日目
3,225
( 3,548 )
1日目
2,838
( 3,122 )
1日目
3,225
( 3,548 )
1日目
3,096
( 3,406 )
1日目
3,225
( 3,548 )
1日目
2,709
( 2,980 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目
2,709
( 2,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です
・厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供します
・ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので、管理と再オーダーが簡単です
【用途】
・各種金型の仕上げ・修正・R取りなどに
・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に
・小径穴・面取り等に
【材質】
・炭素工具鋼

ご注意

  • 力を入れずに使用してください。目詰まり時は灯油等を使い、ブラシで洗ってください。
  • 8本組、10本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ(精密用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ(精密用)
ダイヤモンドヤスリ(鉄工用)
ダイヤモンドヤスリ 精密用
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
ダイヤモンドヤスリ 精密用・鉄工用
精密用ヤスリ
メーカー呉英製作所呉英製作所ロブテックストラスコ中山名古屋ダイヤモンド工業名古屋ダイヤモンド工業
通常価格2,322-3,332 -2,272 -1,525 -2,560 -9,742
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目
材質1炭素工具鋼炭素工具鋼----
柄の形状-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト