17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ストレートバサミPRO(黒金)

通常単価(税別)
6,307
税込単価
6,938
通常出荷日:4日目

【特長】・VA線、VVF線などのケーブル線から樹脂、紙の切断など幅広い作業に対応しています。・刃先は細...

詳細を確認
  • JANコード
    4952520002261
  • トラスココード
    335-0701
  • 材質1
    特殊鋼
  • 切断能力(mm)
    軟質樹脂φ20
  • 質量(g)
    108.000

型番:

FM04-180N-BG
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM04-180N-BGの仕様・寸法情報

JANコード
4952520002261
トラスココード
335-0701
材質1
特殊鋼
切断能力(mm)
軟質樹脂φ20
質量(g)
108.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FM04-180N-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,307
( 6,938 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VA線、VVF線などのケーブル線から樹脂、紙の切断など幅広い作業に対応しています。
・刃先は細長いストレート刃で繊細な作業向きです。
・操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定します。
・作業性の良いバネ付タイプです。
【用途】
・内線、外線工事などで使用されるケーブルやモール、紙など幅広い切断作業に適しています。
【材質】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ストレートバサミPRO(黒金)の型番FM04-180N-BGのページです。 型番FM04-180N-BGに関する仕様情報を記載しております。
電工ストレートバサミPRO(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ストレートバサミPRO(黒金)
アルミケーブルカッター
電工バサミ PRO
12mm/192mm はさみ・電工
電工はさみ コンパクト SES-138S
φ 26mm/600mm ケーブルカッター
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢エスコSK-11エスコ
通常価格6,30713,0115,376 -2,9704,61612,998
通常出荷日4日目1日目1日目2日目在庫品1日目2日目
JANコード4952520002261-----
トラスココード335-0701298-4962----
材質1特殊鋼-----
切断能力(mm)軟質樹脂φ20-----
質量(g)108.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト