ファクトリーサプライ用品技術窓口

トリムクリッププライヤー 30°

通常単価(税別)
3,840
税込単価
4,224
通常出荷日:1日目

【特長】・トリムクリップを取り外すためのプライヤーです・インナーフェンダーや内張などを留めているトリム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • 全長 (mm)
    190
  • JANコード
    2008000008031
  • トラスココード
    214-9531
  • 質量(g)
    210.000
  • 最大口開き(mm)
    35
  • 詳細タイプ
    トリムクリッププライヤー
  • 先端角度 (°)
    30

ご注意

  • トリムクリップによっては、取り外すことができない場合があります。
  • 劣化したトリムクリップは、破損することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2008000008031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2008000008031の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
全長(mm)
190
JANコード
2008000008031
トラスココード
214-9531
質量(g)
210.000
最大口開き(mm)
35
詳細タイプ
トリムクリッププライヤー
先端角度(°)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2008000008031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,840
( 4,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリムクリップを取り外すためのプライヤーです
・インナーフェンダーや内張などを留めているトリムクリップの取り外しに重宝します

ご注意

  • トリムクリップによっては、取り外すことができない場合があります。
  • 劣化したトリムクリップは、破損することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリムクリッププライヤー 30°の型番2008000008031のページです。 型番2008000008031に関する仕様情報を記載しております。
トリムクリッププライヤー 30°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリムクリッププライヤー 30°
オイルパン 2009000003729
オイルサクションポンプ
タイヤバルブツール
オイルパンスクエア(ネット付)
チェーンスクラバー
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格3,8402,9868,1976859643,049
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ内装関連エンジン関連--エンジン関連二輪車用
全長(mm)190450--367135
JANコード200800000803120090000037292009000004931200700000473920090000041082007000013069
トラスココード214-9531252-7018214-9584195-4265201-7469201-7452
質量(g)210.0001400666.00018.000500.000124.000

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト