ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイシクルチェーンツール

通常単価(税別)
2,107
税込単価
2,318
通常出荷日:1日目

【特長】・自転車用チェーンのカットとピンの挿入が可能な、自転車用のチェーンツールです・コンパクトで、携...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪車用
  • 本体サイズ (mm)
    W110×D27×H82(ハンドル含まず)
  • JANコード
    2007000014110
  • トラスココード
    217-0325
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    (ピン)カーボンスチール、(本体)スチール、(グリップ)ポリプロピレン、熱可塑性軟質ゴム
  • ハンドル長(mm)
    93
  • 詳細タイプ
    バイシクルチェーンツール
  • 対応チェーン
    6~11段(HG/UG/VG)対応

ご注意

  • チェーンの状態や状況によっては、本製品を使用することができない場合があります。
  • チェーンを確認しながらゆっくり慎重に作業を行ってください。
  • 無理に使用するとピンが破損する恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000014110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2007000014110の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
本体サイズ(mm)
W110×D27×H82(ハンドル含まず)
JANコード
2007000014110
トラスココード
217-0325
質量(g)
110.000
材質1
(ピン)カーボンスチール、(本体)スチール、(グリップ)ポリプロピレン、熱可塑性軟質ゴム
ハンドル長(mm)
93
詳細タイプ
バイシクルチェーンツール
対応チェーン
6~11段(HG/UG/VG)対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000014110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,107
( 2,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自転車用チェーンのカットとピンの挿入が可能な、自転車用のチェーンツールです
・コンパクトで、携帯性に優れています
【材質】
・(ピン)カーボンスチール、(本体)スチール、(グリップ)ポリプロピレン、熱可塑性軟質ゴム

ご注意

  • チェーンの状態や状況によっては、本製品を使用することができない場合があります。
  • チェーンを確認しながらゆっくり慎重に作業を行ってください。
  • 無理に使用するとピンが破損する恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイシクルチェーンツールの型番2007000014110のページです。 型番2007000014110に関する仕様情報を記載しております。
バイシクルチェーンツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイシクルチェーンツール
オイルパンセパレーター
貼り付バランスウェイト
タイヤバルブツール
オイルパン 2009000003729
ワークマット 1200×440×35mm
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,1072,4936416852,9863,454
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ二輪車用エンジン関連タイヤ関連-エンジン関連汎用ツール
本体サイズ(mm)W110×D27×H82(ハンドル含まず)-----
JANコード200700001411020070000054772007000011676200700000473920090000037292007000008140
トラスココード217-0325195-4273195-4302195-4265252-7018206-3081
質量(g)110.00050.000120.00018.0001400980.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト