17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リムーバーセット【5個入り】

通常単価(税別)
2,078
税込単価
2,286
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・車の内張りやトリムクリップを取り外すときに使用する、内張りはがしのセットです。・形状の異なる...

詳細を確認
  • JANコード
    2008000007201
  • トラスココード
    201-7463
  • 質量(g)
    210.000
  • 材質1
    PA
  • セット内容(点)
    5

型番:

2008000007201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

2008000007201の仕様・寸法情報

JANコード
2008000007201
トラスココード
201-7463
質量(g)
210.000
材質1
PA
セット内容(点)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2008000007201
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078
( 2,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車の内張りやトリムクリップを取り外すときに使用する、内張りはがしのセットです。
・形状の異なるリムーバーのセットになるので、状況に合わせて使用できます。
・各リムーバーの先端は、トリムクリップの隙間に差し込みやすい形状です。
・傷が付きにくいプラスチック製です。
【用途】
・車の内張りやトリムクリップの取り外しに。
【材質】
・PA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リムーバーセットの型番2008000007201のページです。 型番2008000007201に関する仕様情報を記載しております。
リムーバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リムーバーセット
貼り付バランスウェイト
オイルパン 2009000003729
タイヤバルブツール
ワークマット 1200×440×35mm
オイルパン
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2,0786412,9866853,4541,519
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード200800000720120070000116762009000003729200700000473920070000081402009000004474
トラスココード201-7463195-4302252-7018195-4265206-3081252-6973
質量(g)210.000120.000140018.000980.000333.0
材質1PAスチールPEスチール(シャフト)、アルミニウム(グリップ)ウレタンスポンジ、ビニールPE
セット内容(点)5-----

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト