ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チェックゲージ

通常単価(税別)
939
税込単価
1,033
通常出荷日:1日目

【特長】・チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。【用途】・...

詳細を確認

型番:

537200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

537200の仕様・寸法情報

JANコード
4048962253696
質量(g)
17.000
トラスココード
248-2386
材質1
スチール
材質2
表面処理:亜鉛メッキ
適合アンカー
FBS-2( M8)

型番リスト

表示件数
型番
537200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
939
( 1,033 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
【用途】
・FBS-[[R2]]専用チェックゲージとして。
・FBS-[[R2]]M8専用。
【材質】
・スチール
・表面処理:亜鉛メッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェックゲージの型番537200のページです。 型番537200に関する仕様情報を記載しております。
チェックゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェックゲージ
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製
フィッシャープラグ
ヘリカルアンカーボルト
ドリラーミニ
TILEMENT ブロングアンカー 30-9-25-50
メーカーフィッシャーフィッシャーフィッシャーナベヤ八幡ねじタイルメント
通常価格93910,910 -1,230 -2,604 -24189,976
通常出荷日1日目2日目1日目3日目6日目4日目
JANコード4048962253696-----
質量(g)17.000-----
トラスココード248-2386-----
材質1スチールスチール(亜鉛メッキ)----
材質2表面処理:亜鉛メッキ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト