ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗車スポンジ

通常単価(税別)
280
税込単価
308
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリウレタン製の洗車用スポンジです・曲面にも使いやすい適度な硬さと厚みです【材質】・ポリウレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    215
  • JANコード
    2003000002379
  • トラスココード
    253-6299
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    ポリウレタン
  • 幅(mm)
    120
  • 厚さ(mm)
    70
  • 詳細タイプ
    洗車スポンジ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2003000002379
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2003000002379の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
215
JANコード
2003000002379
トラスココード
253-6299
質量(g)
30.000
材質1
ポリウレタン
幅(mm)
120
厚さ(mm)
70
詳細タイプ
洗車スポンジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000002379
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタン製の洗車用スポンジです
・曲面にも使いやすい適度な硬さと厚みです
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗車スポンジの型番2003000002379のページです。 型番2003000002379に関する仕様情報を記載しております。
洗車スポンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗車スポンジ
貼り付バランスウェイト
タイヤバルブツール
オイルパン 2009000003729
ワークマット 1200×440×35mm
オイルパン
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格2806416852,9863,4541,519
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツールタイヤ関連-エンジン関連汎用ツールエンジン関連
全長(mm)215--450440410
JANコード200300000237920070000116762007000004739200900000372920070000081402009000004474
トラスココード253-6299195-4302195-4265252-7018206-3081252-6973
質量(g)30.000120.00018.0001400980.000333.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト