17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。

圧縮コイルばね(ステンレス)【10~20個入り】

通常単価(税別)
1,140
税込単価
1,254
通常出荷日:1日目

【特長】・間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。・寸法およびばね特性の許容差...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ばね定数(N/mm)

荷重時高さL1(mm)

巻数(巻)

許容荷重(N)

自由高さL(mm)

自由長(mm)

線径d(mm)

密着高さ(mm)

外径D(mm)

質量(g)

最小発注数量
4989999979893
125-6987
6.551
2.4
5.5
4.21
3.1
3.1
0.32
2.1
1.92
6.000
1パック

20個入り

4989999979909
125-6988
4.168
3.4
7.5
4.21
4.4
4.4
0.32
2.8
1.92
16.000
1パック

20個入り

4989999979916
125-6989
2.697
4.7
10.5
4.21
6.3
6.3
0.32
3.7
1.92
16.000
1パック

20個入り

4989999979923
125-6990
1.834
6.3
14.5
4.21
8.7
8.7
0.32
5.0
1.92
6.000
1パック

20個入り

4989999979930
125-6991
1.236
9.0
20.5
4.21
12.5
12.5
0.32
6.9
1.92
14.000
1パック

20個入り

4989999979947
125-6992
3.354
2.6
5.5
3.56
3.7
3.7
0.32
2.1
2.32
16.000
1パック

20個入り

4989999979954
125-6993
2.138
3.6
7.5
3.56
5.3
5.3
0.32
2.8
2.32
6.000
1パック

20個入り

4989999979961
125-6994
1.383
5.0
10.5
3.56
7.7
7.7
0.32
3.7
2.32
6.000
1パック

20個入り

4989999979978
125-6995
0.941
6.9
14.5
3.56
10.9
10.9
0.32
5.0
2.32
14.000
1パック

20個入り

4989999979985
125-6996
0.637
9.7
20.5
3.56
15.6
15.6
0.32
6.9
2.32
8.000
1パック

20個入り

4989999980042
125-7003
0.785
3.8
8
2.55
7.0
7.0
0.32
2.9
3.00
8.000
1パック

20個入り

4989999980059
125-7004
0.814
3.3
5.5
2.37
6.3
6.3
0.32
2.1
3.52
8.000
1パック

20個入り

4989999980097
125-7009
0.157
13.3
20.5
2.37
29.3
29.3
0.32
6.9
3.52
18.000
1パック

20個入り

4989999980134
125-7014
0.265
5.5
7.5
1.94
13.1
13.1
0.32
2.8
4.32
8.000
1パック

20個入り

4989999980158
125-7016
0.118
11.3
14.5
1.94
28.6
28.6
0.32
5.0
4.32
8.000
1パック

20個入り

4989999980165
125-7017
0.078
16.4
20.5
1.94
41.9
41.9
0.32
6.9
4.32
16.000
1パック

20個入り

4989999980189
125-7019
0.147
7.0
10.5
1.77
19
19
0.32
3.7
4.5
16.000
1パック

20個入り

4989999980257
125-7027
0.382
4.2
6.75
2.21
10.0
10.0
0.35
2.7
4.5
10.000
1パック

20個入り

4989999980295
125-7032
8.179
3.1
5.5
6.26
3.9
3.9
0.40
2.6
2.4
10.000
1パック

20個入り

4989999980301
125-7033
5.207
4.3
7.5
6.26
5.5
5.5
0.40
3.4
2.4
10.000
1パック

20個入り

4989999980318
125-7034
3.373
5.9
10.5
6.26
7.8
7.8
0.40
4.6
2.4
10.000
1パック

20個入り

4989999980325
125-7035
2.295
8.1
14.5
6.26
10.9
10.9
0.40
6.2
2.4
10.000
1パック

20個入り

4989999980332
125-7036
1.549
11.4
20.5
6.26
15.6
15.6
0.40
8.6
2.4
10.000
1パック

20個入り

4989999980349
125-7037
4.187
3.4
5.5
5.29
4.7
4.7
0.40
2.6
2.9
10.000
1パック

20個入り

4989999980387
125-7041
0.794
12.5
20.5
5.29
19.5
19.5
0.40
8.6
2.9
10.000
1パック

20個入り

4989999980400
125-7043
2.001
3.8
5.5
4.31
6.0
6.0
0.40
2.6
3.6
10.000
1パック

20個入り

4989999980417
125-7044
1.275
5.2
7.5
4.31
8.7
8.7
0.40
3.4
3.6
10.000
1パック

20個入り

4989999980424
125-7045
0.824
7.3
10.5
4.31
12.8
12.8
0.40
4.6
3.6
10.000
1パック

20個入り

4989999980448
125-7047
0.382
14.6
20.5
4.31
26.5
26.5
0.40
8.6
3.6
10.000
1パック

20個入り

4989999980455
125-7049
1.02
4.3
5.5
3.56
7.9
7.9
0.40
2.6
4.4
10.000
1パック

20個入り

4989999980462
125-7050
0.647
6.0
7.5
3.56
11.7
11.7
0.40
3.4
4.4
10.000
1パック

20個入り

4989999980493
125-7053
0.196
17.4
20.5
3.56
36.6
36.6
0.40
8.6
4.4
10.000
1パック

20個入り

4989999980561
125-7065
0.216
10.6
10.5
2.91
24.7
24.7
0.40
4.6
5.4
10.000
1パック

20個入り

4989999980578
125-7066
0.147
15.1
14.5
2.91
35.8
35.8
0.40
6.2
5.4
10.000
1パック

20個入り

4989999980585
125-7067
0.098
21.7
20.5
2.91
52.4
52.4
0.40
8.6
5.4
15.000
1パック

20個入り

4989999996173
125-7081
1.687
4.1
5.5
5.74
7.5
7.5
0.50
3.3
5.0
10.000
1パック

20個入り

4989999996227
125-7086
0.245
10.8
12
4.46
29
29.0
0.50
6.5
6.5
15.000
1パック

20個入り

4989999996326
125-7096
2.089
8.2
11
7.94
12
12.0
0.60
7.2
4.5
15.000
1パック

20個入り

4989999996333
125-7097
1.883
4.9
5.75
6.77
8.5
8.5
0.60
4.1
6
10.000
1パック

20個入り

4989999996401
125-7104
2.187
8.6
10.5
9.61
13.0
13.0
0.65
7.5
5.0
15.000
1パック

20個入り

4989999996456
125-7109
0.559
10.8
10.5
7.40
24
24
0.65
7.5
7.5
20.000
1パック

20個入り

4989999996494
125-7113
2.883
9.3
11
10.69
13.0
13.0
0.70
8.4
5.0
15.000
1パック

20個入り

4989999996623
125-7126
2.55
5.3
4.5
9.41
9.0
9.0
0.8
3.6
9
15.000
1パック

20個入り

4989999996685
125-7132
3.423
7.0
5.75
13.53
11.0
11.0
0.90
5.2
8.5
20.000
1パック

20個入り

4989999996968
125-7163
7.512
17.9
12
53.45
25
25
1.4
16.8
9
40.000
1パック

10個入り

4989999997071
125-7175
9.512
20.3
12
73.16
28
28
1.6
19.2
10
60.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。
・寸法およびばね特性の許容差はJIS B2704の2級を適用しています。
【用途】
・圧縮する方向に使用するばね。
【材質】
・ステンレス(SUS304-WPB)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮コイルばね(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧縮コイルばね(ステンレス)
圧縮コイルばね(ステンレス)
圧縮コイルばね(スチール)
Kシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)
DSシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ケーエス産業ケーエス産業アキュレイト
通常価格1,1402,9041,1401,667 -1,739 -69 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質1ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)スチール(ピアノ線)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト