17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が87型番あります。

圧縮コイルばね(スチール)【5~20個入り】

通常単価(税別)
1,140
税込単価
1,254
通常出荷日:1日目

【特長】・間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。・寸法およびばね特性の許容差...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定:候補が87型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ばね定数(N/mm)

荷重時高さL1(mm)

外径(mm)

巻数(巻)

許容荷重(N)

自由高さL(mm)

線径d(mm)

密着高さ(mm)

外径D(mm)

質量(g)

最小発注数量
4989999968415
125-7968
11.572
3.26
4.4
5.5
12.75
4.4
0.50
2.8
3.00
10.000
1パック

20個入り

4989999968422
125-7969
7.424
4.32
6.1
7.5
12.75
6.1
0.50
3.8
3.00
10.000
1パック

20個入り

4989999968439
125-7970
4.795
5.94
8.7
10.5
12.75
8.7
0.50
5.3
3.00
10.000
1パック

20個入り

4989999968446
125-7971
3.266
7.94
12.0
14.5
12.75
12
0.50
7.3
3.00
10.000
1パック

20個入り

4989999968453
125-7972
2.206
11.5
17.5
20.5
12.75
17.5
0.50
10.3
3.00
10.000
1パック

20個入り

4989999968460
125-7973
5.57
3.52
5.5
5.5
10.59
5.5
0.50
2.8
3.70
10.000
1パック

20個入り

4989999968477
125-7974
3.53
4.79
7.9
7.5
10.59
7.9
0.50
3.8
3.70
10.000
1パック

20個入り

4989999968484
125-7975
2.285
6.70
11.5
10.5
10.59
11.5
0.50
5.3
3.70
10.000
1パック

20個入り

4989999968491
125-7976
1.559
8.94
16.0
14.5
10.59
16
0.50
7.3
3.70
10.000
1パック

20個入り

4989999968507
125-7977
1.049
13.04
23.5
20.5
10.59
23.5
0.50
10.3
3.70
15.000
1パック

20個入り

4989999968514
125-7978
2.834
3.77
7.0
5.5
8.83
7.0
0.50
2.8
4.5
10.000
1パック

20個入り

4989999968521
125-7979
1.814
4.92
10.0
7.5
8.83
10.0
0.50
3.8
4.5
10.000
1パック

20個入り

4989999968538
125-7980
1.167
7.15
15.0
10.5
8.83
15
0.50
5.3
4.5
10.000
1パック

20個入り

4989999968545
125-7981
0.794
9.95
21.5
14.5
8.83
21.5
0.50
7.3
4.5
10.000
1パック

20個入り

4989999968552
125-7982
0.539
13.91
31.0
20.5
8.83
31
0.50
10.3
4.5
15.000
1パック

20個入り

4989999968569
125-7983
1.461
4.2
9.4
5.5
7.26
9.4
0.50
2.8
5.50
10.000
1パック

20個入り

4989999968576
125-7984
0.932
5.83
14.0
7.5
7.26
14.0
0.50
3.8
5.50
10.000
1パック

20個入り

4989999968583
125-7985
0.608
7.88
20.5
10.5
7.26
20.5
0.50
5.3
5.50
10.000
1パック

20個入り

4989999968590
125-7987
0.412
11.44
30.0
14.5
7.26
30
0.50
7.3
5.50
15.000
1パック

20個入り

4989999968606
125-7988
0.275
17.03
44.5
20.5
7.26
44.5
0.50
10.3
5.50
10.000
1パック

10個入り

4989999968613
125-7989
0.726
5.03
13.5
5.5
5.98
13.5
0.50
2.8
6.80
10.000
1パック

20個入り

4989999968620
125-7990
0.461
6.69
20.0
7.5
5.98
20
0.50
3.8
6.80
10.000
1パック

20個入り

4989999968637
125-7991
0.304
9.43
30.0
10.5
5.98
30
0.50
5.3
6.80
15.000
1パック

20個入り

4989999968644
125-7992
0.206
13.74
44.0
14.5
5.98
44
0.50
7.3
6.80
10.000
1パック

10個入り

4989999968651
125-7993
0.137
20.22
65.0
20.5
5.98
65
0.50
10.3
6.80
15.000
1パック

10個入り

4989999968668
125-7994
14.024
4.1
5.5
5.5
18.93
5.5
0.63
3.5
3.83
10.000
1パック

20個入り

4989999968675
125-7995
8.904
5.60
7.8
7.5
18.93
7.8
0.63
4.7
3.83
10.000
1パック

20個入り

4989999968682
125-7996
5.766
7.60
11.0
10.5
18.93
11.0
0.63
6.6
3.83
10.000
1パック

20個入り

4989999968699
125-7997
3.932
10.49
15.5
14.5
18.93
15.5
0.63
9.1
3.83
15.000
1パック

20個入り

4989999968705
125-7998
2.648
15.09
22.5
20.5
18.93
22.5
0.63
12.9
3.83
15.000
1パック

20個入り

4989999968712
125-7999
7.159
4.35
6.7
5.5
16.18
6.7
0.63
3.5
4.63
10.000
1パック

20個入り

4989999968729
125-8000
4.55
5.91
9.6
7.5
16.18
9.6
0.63
4.7
4.63
10.000
1パック

20個入り

4989999968736
125-8002
2.942
8.30
14.0
10.5
16.18
14.0
0.63
6.6
4.63
15.000
1パック

20個入り

4989999968743
125-8003
2.001
11.62
20.0
14.5
16.18
20
0.63
9.1
4.63
15.000
1パック

20個入り

4989999968750
125-8004
1.353
16.6
29.0
20.5
16.18
29
0.63
12.9
4.63
20.000
1パック

20個入り

4989999968767
125-8005
3.687
4.68
8.5
5.5
13.53
8.5
0.63
3.5
5.63
10.000
1パック

20個入り

4989999968774
125-8006
2.354
6.50
12.5
7.5
13.53
12.5
0.63
4.7
5.63
10.000
1パック

20個入り

4989999968781
125-8007
1.52
9.23
18.5
10.5
13.53
18.5
0.63
6.6
5.63
15.000
1パック

20個入り

4989999968798
125-8008
1.03
12.36
26.0
14.5
13.53
26
0.63
9.1
5.63
10.000
1パック

10個入り

4989999968804
125-8009
0.696
18.32
38.5
20.5
13.53
38.5
0.63
12.9
5.63
15.000
1パック

10個入り

4989999968811
125-8011
1.834
5.21
11.5
5.5
11.08
11.5
0.63
3.5
6.93
10.000
1パック

20個入り

4989999968828
125-8012
1.167
7.11
17.0
7.5
11.08
17
0.63
4.7
6.93
15.000
1パック

20個入り

4989999968835
125-8013
0.755
10.21
25.5
10.5
11.08
25.5
0.63
6.6
6.93
15.000
1パック

20個入り

4989999968842
125-8014
0.51
14.02
36.5
14.5
11.08
36.5
0.63
9.1
6.93
15.000
1パック

10個入り

4989999968859
125-8015
0.343
20.73
54.0
20.5
11.08
54
0.63
12.9
6.93
15.000
1パック

10個入り

4989999968866
125-8016
0.892
5.68
16.0
5.5
8.92
16
0.63
3.5
8.63
10.000
1パック

10個入り

4989999968880
125-8018
0.373
11.93
37.0
10.5
8.92
37
0.63
6.6
8.63
15.000
1パック

10個入り

4989999968897
125-8019
0.245
18.13
55.0
14.5
8.92
55
0.63
9.1
8.63
15.000
1パック

10個入り

4989999968903
125-8020
0.167
25.93
80.5
20.5
8.92
80.5
0.63
12.9
8.63
20.000
1パック

10個入り

4989999968910
125-8021
18.535
5.22
6.9
5.5
30.20
6.9
0.8
4.4
4.8
10.000
1パック

20個入り

4989999968927
125-8022
11.866
7.05
9.7
7.5
30.20
9.7
0.8
6
4.8
15.000
1パック

20個入り

4989999968934
125-8023
7.669
9.91
14.0
10.5
30.20
14.0
0.8
8.4
4.8
20.000
1パック

20個入り

4989999968941
125-8024
5.217
13.48
19.5
14.5
30.20
19.5
0.8
11.6
4.8
20.000
1パック

20個入り

4989999968958
125-8025
3.521
19.1
28.0
20.5
30.20
28
0.8
16.4
4.8
30.000
1パック

20個入り

4989999968965
125-8026
9.532
5.54
8.3
5.5
25.4
8.3
0.8
4.4
5.80
15.000
1パック

20個入り

4989999968972
125-8027
6.07
7.66
12.0
7.5
25.4
12
0.8
6
5.80
15.000
1パック

20個入り

4989999968989
125-8028
3.923
10.79
17.5
10.5
25.4
17.5
0.8
8.4
5.80
20.000
1パック

20個入り

4989999968996
125-8029
2.667
14.64
24.5
14.5
25.4
24.5
0.8
11.6
5.80
15.000
1パック

10個入り

4989999969009
125-8030
1.804
21.41
36.0
20.5
25.4
36
0.8
16.4
5.80
20.000
1パック

10個入り

4989999969016
125-8031
4.766
5.92
10.5
5.5
21.08
10.5
0.8
4.4
7.10
10.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。
・寸法およびばね特性の許容差はJIS B2704の2級を適用しています。
【用途】
・圧縮する方向に使うばね。
【材質】
・スチール(ピアノ線)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮コイルばね(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧縮コイルばね(スチール)
圧縮コイルばね(ステンレス)
圧縮コイルばね(ステンレス)
Kシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)
DSシリーズ 圧縮コイルばね(押しばね)
ウルトラスプリング圧縮コイルばね
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ケーエス産業ケーエス産業アキュレイト
通常価格1,1401,1402,9041,667 -1,739 -69 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質1スチール(ピアノ線)ステンレス(SUS304-WPB)ステンレス(SUS304-WPB)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト