17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ラクテム ネオジキャップ磁石 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付

通常単価(税別)
5461,080
税込単価
6011,188
通常出荷日:7日目

【特長】・ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています・めねじ貫通タイプ、相手...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(mm)

吸着力(N)

厚さ(mm)

適合ねじ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
14
5
M3
4570126541573
2.440
536-2625
1個
12
19
5
M3
4570126541580
3.860
536-5743
1個
16
39
5
M4
4570126541597
6.360
536-5762
1個
20
58
7
M4
4570126541603
13.220
536-2575
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
546
( 601 )
7日目
566
( 623 )
7日目
618
( 680 )
7日目
1,080
( 1,188 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています
・めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です
・付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます
【用途】
・吸着や固定、保持など
【材質】
・磁石:ネオジム(ニッケルメッキ)
・キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
・滑り止めテープ:CRゴム/C4305(t0.5)日東5000NS(t0.16)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラクテム ネオジキャップ磁石 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラクテム ネオジキャップ磁石 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付
ネオジキャップ磁石 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付
ネオジム磁石 皿ボルト止め 丸タイプ
丸型ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型
キャップネオジム磁石 丸型
メーカーLACTEMLACTEM二六製作所二六製作所マグナマグファイン
通常価格546-1,056 -445 -213 -172 -4,707 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
形状めねじ貫通めねじ貫通----
材質1磁石:ネオジム(ニッケルメッキ)磁石:ネオジム(ニッケルメッキ)----
材質2キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)----
材質3滑り止めテープ:CRゴム/C4305(t0.5)日東5000NS(t0.16)滑り止めテープ:CRゴム/C4305(t0.5)日東5000NS(t0.16)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト