17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • C(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

V型戸車 Uタイプ(コ型枠)【2個入り】

通常単価(税別)
1,8083,796
税込単価
1,9894,176
通常出荷日:1日目

【特長】・バリアフリータイプで開閉がスムーズです。【用途】・屋内木製建具。・(V型レール用)【材質】・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

耐荷重(kg)2個使用時

A(mm)

D(mm)

G(mm)

P(mm)

質量(g)

C(mm)

最小発注数量
4989999445336
195-1350
35
76
20
9
66
1.000
-
1パック

2個入り

4989999445381
195-1351
35
76
20
-
66
82.000
9
1パック

2個入り

4989999445350
195-1352
45
101
30
-
85
64.000
9
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,808
( 1,989 )
1日目
2,859
( 3,145 )
1日目
3,796
( 4,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
【用途】
・屋内木製建具。
・(V型レール用)
【材質】
・枠:ステンレス(SUS304)
・車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V型戸車 Uタイプ(コ型枠)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
V型戸車 Uタイプ(平板枠)
V型戸車 Aタイプ(平板枠)
ジュラコン®ベアリング戸車 平型(コ型枠)【2個入り】
ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ヨコヅナ
通常価格1,808-1,3501,3502,6282,757 -661
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
E(mm)141414---
F(mm)51.51.5---
材質1枠:ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)---
材質2車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト