ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

V型戸車 Uタイプ(平板枠)【2個入り】

  • JANコード
    4989999445367
  • トラスココード
    195-1348
  • 耐荷重(kg)2個使用時
    30
  • A(mm)
    76
  • D(mm)
    20
  • E(mm)
    14
  • F(mm)
    1.5
  • G(mm)
    9
  • P(mm)
    66
  • 質量(g)
    1.000
  • 材質1
    枠:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)

ご注意

  • 取付穴径(mm):3

型番:

THSN-35-33U
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    THSN-35-33Uの仕様・寸法情報

    JANコード
    4989999445367
    トラスココード
    195-1348
    耐荷重(kg)2個使用時
    30
    A(mm)
    76
    D(mm)
    20
    E(mm)
    14
    F(mm)
    1.5
    G(mm)
    9
    P(mm)
    66
    質量(g)
    1.000
    材質1
    枠:ステンレス(SUS304)
    材質2
    車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    THSN-35-33U
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,350
    ( 1,485 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    【用途】
    ・屋内木製建具。
    ・(V型レール用)
    【材質】
    ・枠:ステンレス(SUS304)
    ・車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)

    ご注意

    • 取付穴径(mm):3
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    V型戸車 Uタイプ(平板枠)の型番THSN-35-33Uのページです。 型番THSN-35-33Uに関する仕様情報を記載しております。
    V型戸車 Uタイプ(平板枠)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    V型戸車 Uタイプ(平板枠)
    V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
    V型戸車 Aタイプ(平板枠)
    ジュラコン®ベアリング戸車 平型(コ型枠)【2個入り】
    デルリンベアリング戸車 平型(平板枠)
    デルリンベアリング戸車 丸型(平板枠)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,3501,808 -1,3502,6281,610 -1,610 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    JANコード4989999445367-49899994452444989999286144--
    トラスココード195-1348-195-1349285-2675--
    耐荷重(kg)2個使用時30-30---
    A(mm)76-76---
    D(mm)20-20---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    戸車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました