17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

糸ノコ刃【36個入り】

通常単価(税別)
1,2901,475
税込単価
1,4191,623
通常出荷日:1日目

【特長】・ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です・保管に便利な専用ケ...

詳細を確認
  • 刃長(mm)
    75
  • 全長(mm)
    130
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

山数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
22/cm
4518007877946
5.000
137-2711
1パック

36個入り

24/cm
4518007877939
3.000
137-2710
1パック

36個入り

26/cm
4518007877922
3.000
137-2709
1パック

36個入り

28/cm
4518007877915
2.500
137-2708
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,475
( 1,623 )
1日目
1,475
( 1,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です
・保管に便利な専用ケース付です
【用途】
・細かい曲線を切ったり、切り抜いたりする時に
・真鍮、シルバー、銅などの切削に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

糸ノコ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸ノコ刃
糸ノコ刃
糸ノコ刃用ハンドルフレーム
糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプ
パイプソーハイパー300(替刃式のこぎり)
金工鋸用替刃 TNシリーズ
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンハウスビーエムエンジニア
通常価格1,290-1,4573,8672,4534,358 -797 -
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目〜在庫品1日目〜
刃長(mm)75-----
全長(mm)130-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト