17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

帯電防止・食品用耐熱・耐圧ホース トヨフーズアース

通常単価(税別)
62,218108,424
税込単価
68,440119,266

【特長】・静電気を持続的に防止する構造で吸引・圧送に使用可能です。・静電気防止...

詳細情報を確認する
  • 使用圧力(MPa)
    -0.1~0.2MPa(-5~50℃)・-0.05~0.1MPa(51~70℃)
  • 長さ(m)
    20
  • 材質1
    主材質:軟質塩化ビニール
  • 材質2
    補強材:ステンレスワイヤー

ご注意

  • 医療用途には使用しないでください。
  • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。
  • 使用条件によって摩耗しやすくなる場合がありますので、ホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    許容曲げ半径(mm以上)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    外径(mm)

    内径(mm)

    最小発注数量
    260
    4975196931376
    17200.0
    195-2791
    44.6
    32
    1個
    300
    4975196931390
    19000.0
    195-2792
    50.6
    38
    1個
    400
    4975196931413
    28600.0
    195-2793
    64.5
    50.8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,218
    ( 68,440 )
    14日目
    74,219
    ( 81,641 )
    14日目
    108,424
    ( 119,266 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気を持続的に防止する構造で吸引・圧送に使用可能です。
    ・静電気防止効果を長期間持続し粉粒体の詰まりを軽減します。
    ・帯電、折れ、つぶれによる流体ストップがしにくく生産トラブルを防止します。
    ・ホース内摩耗によるアース糸の混入を防止し安全安心です。
    ・食品用アースクリップでアース作業が簡単で短時間でできます。
    ・ホース内面が平滑で粉体等が溜まりにくく、洗浄も簡単で衛生的です。
    ・耐油性が高く油脂食品にも対応し長寿命です。
    ・耐摩耗配合で長寿命です。(当社トヨリングF、トヨフーズS比較)
    【用途】
    ・食品粉粒体用・静電気防止用。
    【材質】
    ・主材質:軟質塩化ビニール
    ・補強材:ステンレスワイヤー

    ご注意

    • 医療用途には使用しないでください。
    • 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。
    • 使用条件によって摩耗しやすくなる場合がありますので、ホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    帯電防止・食品用耐熱・耐圧ホース トヨフーズアースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    帯電防止・食品用耐熱・耐圧ホース トヨフーズアース
    耐熱・食品用耐圧ホース ハイブリッドトヨシリコーン(HTSI)
    エアーホース(ポリウレタン)ヒット HB
    耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコーンP
    帯電防止用フッ素ホース トヨフッソE
    耐熱・食品用耐圧ホース トヨシリコーンS(TSIS)
    メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
    通常価格62,218-51,868 -65,58025,905 -24,977 -92,063 -
    通常出荷日14日目11日目11日目1日目〜11日目〜11日目
    使用圧力(MPa)-0.1~0.2MPa(-5~50℃)・-0.05~0.1MPa(51~70℃)-0.05~0.50~1.5-0.05~0.2--
    長さ(m)2010100105-
    材質1主材質:軟質塩化ビニール主材質:シリコーンゴム主材質:ポリウレタン樹脂--主材質:シリコーンゴム
    材質2補強材:ステンレスワイヤー補強材:ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂補強材:ポリエステル糸補強材:特殊PET樹脂補強材:ポリエステル糸補強材:ポリエステル糸、SUS316

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト