17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

内ネジケミカルアンカー ステンレス

通常単価(税別)
1,5748,160特別価格
税込単価
1,7318,976特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。・内...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径(mm)

全長(mm)

短期許容引張荷重(kN)

長期許容引張荷重(kN)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

最小発注数量
16
80
11.6
5.7
4580231033139
99.000
436-4380
本体:ステンレス(SUS304)
1個
20
100
18.1
8.9
4580231033146
193.000
434-2351
-
1個
24
125
28.6
14.1
4580231033153
341.000
436-4299
-
1個
30
170
53.9
26.6
4580231033160
736.000
434-2306
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,574
( 1,731 )
1日目
2,503
( 2,753 )
1日目
3,7933,440
( 3,784 )
1日目
8,160
( 8,976 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。
・内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。
・取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。
・施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。
・固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
【用途】
・振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
【材質】
・本体:ステンレス
・本体:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内ネジケミカルアンカー ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内ネジケミカルアンカー ステンレス
芯棒打込み式アンカー タイトアンカー ステンレス
芯棒打込み式アンカー タイトアンカー 三価
雄ねじアンカー(ステンレス製)
本体打込み式アンカー ステンレス製
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" ステンレス製
メーカーAY FASTENERAY FASTENERAY FASTENERエスコユニカフィッシャー
通常価格1,574-196 -56 -8,984 -65834,250 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目2日目
材質1本体:ステンレスステンレススチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト