17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

芯棒打込み式アンカー タイトアンカー 三価

通常単価(税別)
56573
税込単価
62630
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で施工完了が一目瞭然・取付物の上から施工可能・本体径とねじの呼...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ねじの呼び

ねじ長さ(mm)

引張最大荷重(kN)

下穴径(mm)

埋込深さ(mm)

最大取付物厚さ(mm)

最小発注数量
50
4580231033719
36.000
434-0641
M10
20
14.1
10.5
30
7
50個
60
4580231033726
40.000
434-2293
M10
25
14.6
10.5
35
12
50個
70
4580231033979
46.000
436-2786
M10
25
14.6
10.5
35
22
50個
80
4580231033733
50.000
436-4292
M10
25
14.6
10.5
35
32
50個
100
4580231033825
94.000
434-2317
M12
40
16.8
12.7
45
39
30個
60
4580231033788
64.000
434-2331
M12
25
15.0
12.7
35
9
30個
70
4580231033795
70.000
436-4397
M12
25
16.8
12.7
45
9
30個
80
4580231033801
80.000
436-4337
M12
25
16.8
12.7
45
19
30個
90
4580231033818
86.000
434-2254
M12
30
16.8
12.7
45
29
30個
100
4580231033863
176.000
434-0613
M16
40
29.6
17.0
60
20
15個
120
4580231033870
210.000
436-2789
M16
40
29.6
17.0
60
40
15個
150
4580231033887
246.000
436-4306
M16
50
29.6
17.0
60
70
15個
80
4580231033856
150.000
436-2816
M16
30
19.0
17.0
50
10
15個
45
4580231033672
10.000
434-2339
M6
15
4.2
6.4
30
6
50個
50
4580231033696
22.000
436-2784
M8
20
8.6
8.5
20
9
50個
70
4580231033702
28.000
434-2323
M8
25
8.6
8.5
30
29
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
1日目
78
( 86 )
1日目
102
( 112 )
1日目
121
( 133 )
1日目
237
( 261 )
1日目
121
( 133 )
4日目
123
( 135 )
1日目
229
( 252 )
1日目
215
( 237 )
1日目
331
( 364 )
1日目
428
( 471 )
1日目
573
( 630 )
1日目
310
( 341 )
1日目
56
( 62 )
1日目
59
( 65 )
1日目
86
( 95 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で施工完了が一目瞭然
・取付物の上から施工可能
・本体径とねじの呼びが同径
【用途】
・機械の据え付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け
・冷暖房・空調の取付け
・梯子の取付け
・照明器具の取付け
・フェンス・手摺の取付
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

芯棒打込み式アンカー タイトアンカー 三価のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
芯棒打込み式アンカー タイトアンカー 三価
芯棒打込み式アンカー タイトアンカー ステンレス
内ネジケミカルアンカー ステンレス
芯棒打込み式アンカー ルーティアンカー スチール製三価クロメート仕上げ
芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC
ルーティアンカー(ステンレス) SCタイプ 芯棒打込み式
メーカーAY FASTENERAY FASTENERAY FASTENERユニカサンコーテクノユニカ
通常価格56-196 -1,574 -111256 -2,869 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
材質1スチールステンレス本体:ステンレス---
材質2表面処理:三価クロメート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト