17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

芯棒打込み式アンカー タイトアンカー ステンレス【30~50個入り】

通常単価(税別)
196417
税込単価
216459

【特長】・芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で施工完了が一目瞭然・取付物の上から施...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    ステンレス
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    ねじの呼び

    ねじ長さ(mm)

    引張最大荷重(kN)

    下穴径(mm)

    埋込深さ(mm)

    最大取付物厚さ(mm)

    最小発注数量
    50
    4580231031494
    36.000
    434-2341
    M10
    20
    14.3
    10.5
    30
    7
    50パック

    50個入り

    60
    4580231031500
    40.000
    436-2780
    M10
    25
    15.5
    10.5
    35
    12
    50パック

    50個入り

    60
    4580231031562
    68.000
    434-0608
    M12
    25
    19.1
    12.7
    35
    9
    30パック

    30個入り

    70
    4580231031579
    76.000
    434-0569
    M12
    25
    21.0
    12.7
    45
    9
    30パック

    30個入り

    50
    4580231031470
    22.000
    434-2350
    M8
    20
    12.5
    8.5
    30
    9
    50パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    272
    ( 299 )
    1日目
    278
    ( 306 )
    1日目
    417
    ( 459 )
    1日目
    406
    ( 447 )
    1日目
    196
    ( 216 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で施工完了が一目瞭然
    ・取付物の上から施工可能
    ・本体径とねじの呼びが同径
    【用途】
    ・機械の据え付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け
    ・冷暖房・空調の取付け
    ・梯子の取付け
    ・照明器具の取付け
    ・フェンス・手摺の取付
    【材質】
    ・ステンレス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    芯棒打込み式アンカー タイトアンカー ステンレスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    芯棒打込み式アンカー タイトアンカー ステンレス
    芯棒打込み式アンカー タイトアンカー 三価
    内ネジケミカルアンカー ステンレス
    芯棒打込み式アンカー オールアンカー ABAAC
    ルーティアンカー(ステンレス) SCタイプ 芯棒打込み式
    芯棒打込み式アンカー ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
    メーカーAY FASTENERAY FASTENERAY FASTENERサンコーテクノユニカケー・エフ・シー
    通常価格196-56 -1,574 -256 -2,869 -146 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
    材質1ステンレススチール本体:ステンレス---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト