17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

両頭ビット(黒金)【2個入り】

通常単価(税別)
1,0971,328
税込単価
1,2071,461
通常出荷日:1日目

【特長】・ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します・欠けや折れに強い材料、熱処理を...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃先

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

刃先(mm)

最小発注数量
[[+]]1
65
4952520403518
28.000
540-8821
65
1パック

2個入り

[[+]]1
110
4952520403525
50.000
540-8800
110
1パック

2個入り

[[+]]2
65
4952520403532
28.000
540-8819
65
1パック

2個入り

[[+]]2
82
4952520403549
36.000
540-8796
-
1パック

2個入り

[[+]]2
110
4952520403556
50.000
540-8787
-
1パック

2個入り

[[+]]3
65
4952520403563
29.000
540-8798
-
1パック

2個入り

[[+]]3
110
4952520403570
51.000
540-8805
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
1日目
1,328
( 1,461 )
1日目
1,097
( 1,207 )
1日目
1,199
( 1,319 )
1日目
1,328
( 1,461 )
1日目
1,097
( 1,207 )
1日目
1,328
( 1,461 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します
・欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています
・硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています
・2本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭ビット(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両頭ビット(黒金)
両頭ビット(黒金)
両頭コンビビット(黒金)
段付ビット(黒金)
両頭ビットセット
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢ボッシュベッセル
通常価格1,097-1,429 -840 -1,100 -4,165428 -
通常出荷日1日目5日目11日目11日目1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト