17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

段付ビット(黒金)【2個入り】

通常単価(税別)
1,1001,360
税込単価
1,2101,496

【特長】・ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します・欠けや...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    特殊鋼
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • ボトルサイズ(mm)
    段付
  • 塗装色
    黒金
  • 先端マグネット
    あり
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    刃先

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    [[+]]1
    65
    4952520403624
    23.000
    645-8189
    1パック

    2個入り

    [[+]]1
    100
    4952520403631
    31.000
    645-8197
    1パック

    2個入り

    [[+]]2
    65
    4952520403648
    23.000
    645-8186
    1パック

    2個入り

    [[+]]2
    82
    4952520403655
    27.000
    645-8191
    1パック

    2個入り

    [[+]]2
    100
    4952520403662
    31.000
    645-8194
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,100
    ( 1,210 )
    11日目
    1,360
    ( 1,496 )
    11日目
    1,100
    ( 1,210 )
    11日目
    1,240
    ( 1,364 )
    11日目
    1,360
    ( 1,496 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します
    ・欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています
    ・硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています
    【用途】
    ・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして
    【材質】
    ・特殊鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    段付ビット(黒金)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    段付ビット(黒金)
    両頭コンビビット(黒金)
    両頭ビット(黒金)
    両頭ビット(黒金)
    段付ヘクスローブビット
    1/4″HEX段付ビットセット(ケース付)
    メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢PBスイスツールズPBスイスツールズ
    通常価格1,100-840 -1,429 -1,097 -7537,470 -
    通常出荷日11日目11日目5日目1日目1日目1日目〜
    材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼---
    シャンク径(mm)6.356.35----
    ボトルサイズ(mm)段付-----
    塗装色黒金-----
    先端マグネットありあり----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト