17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

両頭コンビビット(黒金)【2個入り】

通常単価(税別)
8401,120
税込単価
9241,232
通常出荷日:11日目

【特長】・ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。【用途】・建築、電気、機械組立...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
65
4952520403679
29.000
645-8195
1パック

2個入り

110
4952520403686
52.000
645-8192
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
11日目
1,120
( 1,232 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。
【材質】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭コンビビット(黒金)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両頭コンビビット(黒金)
段付ビット(黒金)
両頭ビット(黒金)
両頭ビット(黒金)
両頭コンビ 剛彩ビット GS142611
両頭ビットセット
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢ベッセルボッシュ
通常価格840-1,100 -1,429 -1,097 -4414,405
通常出荷日11日目11日目5日目1日目1日目1日目
刃先[[+]]2、[[-]]6-[[+]]2---
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼---
シャンク径(mm)6.356.35----
黒金-----
先端マグネットありあり----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト