ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ホース継手(ステンレス) トヨコネクタ TC6-S型

通常単価(税別)
15,107
税込単価
16,618
通常出荷日:1日目

【特長】・トヨックスホース(トヨシリコーンシリーズ除く)専用継手(ねじ)です。・ホース抜け、流体漏れを...

詳細を確認
  • 本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮・維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
  • 振動や衝撃の起こる場所では使用しないでください。継手の破損やホース抜け発生の恐れがあります。
  • ボルト2本を交互に均等に締め込み、すき間がなくなるまで締め上げてください。すき間があり締め切りできない場合は、時間を置いてからクランプのすき間がなくなるまで必ず増し締めしてください。
  • 使用条件等により異なりますが5回程度の取り外しを目安に新品のクランプセットに交換してください。
  • 本製品の流路( 内面 )の材質は、SCS13( SUS304相当 )を使用しています。流体の種類によっては腐食や流体漏れが生じる場合があります。
詳細を確認

型番:

TC6-S32-R1-1-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC6-S32-R1-1-4の仕様・寸法情報

JANコード
4975196928215
質量(g)
550.000
トラスココード
149-1425
材質1
ニップル:SCS13(SUS304相当)
材質2
クランプ:SCS14(SUS316相当)
材質3
ゴムキャップ:NBR、 スペーサ:ポリアセタール
材質4
ボルト:SUSXM7(SUS304相当)、 潤滑剤:NSF H1 登録グリース
ねじ寸法
R1-1/4
適合ホースサイズ内径×外径(mm)
32×41
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TC6-S32-R1-1-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,107
( 16,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トヨックスホース(トヨシリコーンシリーズ除く)専用継手(ねじ)です。
・ホース抜け、流体漏れを防止し、生産トラブルを減らします。
・作業標準化とメンテナンスフリーで保守減につながります。
・竹の子継手に比べ有効断面積が広く、圧力損出を小さくできるので、消費電力の低減に効果が期待できます。
・従来の継手に比べ、ホース口がホースと同径なので、ホースの挿入がしやすく配管時間が短縮できます。
・【リスク低減】 振動、地震による漏れ抜けなどの配管トラブルを防止します。
・【リユース可能ホース継手】再利用の際は継手内部の部品を交換するだけで再利用できます。
【用途】
・給排水・油・薬品・エアー等のホース配管用
【材質】
・ニップル:SCS13(SUS304相当)
・ クランプ:SCS14(SUS316相当)
・ ゴムキャップ:NBR、 スペーサ:ポリアセタール
・ボルト:SUSXM7(SUS304相当)、 潤滑剤:NSF H1 登録グリース

ご注意

  • 本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホース及び適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮・維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
  • 振動や衝撃の起こる場所では使用しないでください。継手の破損やホース抜け発生の恐れがあります。
  • ボルト2本を交互に均等に締め込み、すき間がなくなるまで締め上げてください。すき間があり締め切りできない場合は、時間を置いてからクランプのすき間がなくなるまで必ず増し締めしてください。
  • 使用条件等により異なりますが5回程度の取り外しを目安に新品のクランプセットに交換してください。
  • 本製品の流路( 内面 )の材質は、SCS13( SUS304相当 )を使用しています。流体の種類によっては腐食や流体漏れが生じる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース継手(ステンレス) トヨコネクタ TC6-S型の型番TC6-S32-R1-1-4のページです。 型番TC6-S32-R1-1-4に関する仕様情報を記載しております。
ホース継手(ステンレス) トヨコネクタ TC6-S型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース継手(ステンレス) トヨコネクタ TC6-S型
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]
ホース継手(ステンレス製) トヨコネクタライト TC2-S型
ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
ホース継手(真鍮製) トヨコネクタ TC3-BS型
メーカートヨックストヨックストヨックストヨックストヨックストヨックス
通常価格15,1075,482 -15,664 -3,790 -11,188 -4,560
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目3日目
JANコード4975196928215-----
質量(g)550.000-----
トラスココード149-1425-----
材質1ニップル:SCS13(SUS304相当)-----
材質2 クランプ:SCS14(SUS316相当)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト