17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマート トイレポット

通常単価(税別)
1,875
税込単価
2,063
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルさを追求したスタイリッシュなデザインです・ワンタッチで内ケースが取り外しできるため、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 容量 (L)
    1.7
  • 奥行(mm)
    164
  • 間口(mm)
    158
  • 高さ(mm)
    205
  • ホワイト
  • JANコード
    4976404307273
  • 質量(g)
    470.000
  • トラスココード
    195-1291
  • 材質1
    外ケース・フタ:ABS樹脂
  • 材質2
    取手:スチレン系エラストマー
  • 材質3
    内ケース:ポリプロピレン

型番:

W072W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W072Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
1.7
奥行(mm)
164
間口(mm)
158
高さ(mm)
205
ホワイト
JANコード
4976404307273
質量(g)
470.000
トラスココード
195-1291
材質1
外ケース・フタ:ABS樹脂
材質2
取手:スチレン系エラストマー
材質3
内ケース:ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
W072W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,875
( 2,063 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルさを追求したスタイリッシュなデザインです
・ワンタッチで内ケースが取り外しできるため、中袋の片付けが清潔・簡単です
・安心して使える大きめ1.7リットルサイズ
・内ケースにはレジ袋などもすっきり収まります
・リング製のツマミでラクラク開閉できます
【材質】
・外ケース・フタ:ABS樹脂
・つまみ:スチレン系エラストマー
・内ケース:ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマート トイレポットの型番W072Wのページです。 型番W072Wに関する仕様情報を記載しております。
スマート トイレポットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマート トイレポット
オープンラック・スチールタイプS形
HYRシリーズ 縦型ヒートシンク式ラックケース
システムラック FVシリーズ スタンダードタイプ(W=600)EIA規格
多分別システムラックECO S-5×6
メーカーマーナ日東工業タカチ電機工業日東工業山崎産業
通常価格1,87546,120 -14,473 -68,170 -21,653
通常出荷日1日目2日目〜2日目2日目〜7日目
商品タイプその他---ダストワゴン
容量(L)1.7----
奥行(mm)164----
間口(mm)158----
高さ(mm)205----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト