ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番:PW-1520L1G パワーホース

通常単価(税別)
289
税込単価
318

【特長】・耐寒性、弾力性に優れています【用途】・家庭用給水用具、家庭用散水用具...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    20
  • 許容曲げ半径(mm以上)
    80
  • 使用圧力(MPa)
    0.20Mpa(環境温度23℃時)
  • 使用温度範囲(℃)
    0~60
  • グリーン
  • 長さ(m)
    1
  • 内径(mm)
    15
  • JANコード
    4973692101804
  • 質量(g)
    179.0
  • トラスココード
    612-3844
  • 材質1
    塩化ビニール樹脂(PVC)

ご注意

  • 圧力のかかる用途には適しておりません。

型番:

PW-1520L1G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW-1520L1Gの仕様・寸法情報

外径(mm)
20
許容曲げ半径(mm以上)
80
使用圧力(MPa)
0.20Mpa(環境温度23℃時)
使用温度範囲(℃)
0~60
グリーン
長さ(m)
1
内径(mm)
15
JANコード
4973692101804
質量(g)
179.0
トラスココード
612-3844
材質1
塩化ビニール樹脂(PVC)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PW-1520L1G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
289
( 318 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐寒性、弾力性に優れています
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具
【材質】
・塩化ビニール樹脂(PVC)

ご注意

  • 圧力のかかる用途には適しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

型番:PW-1520L1G パワーホースの型番PW-1520L1Gのページです。 型番PW-1520L1Gに関する仕様情報を記載しております。
型番:PW-1520L1G パワーホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
型番:PW-1520L1G パワーホース
耐圧マリンブルーホース MB-1823D50B
パワーホース(PW)
タイパワーホース WS型
タイパワーホース WR型
タイパワーホース FC型(モルタルホース)
メーカー三洋化成三洋化成三洋化成タイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマー
通常価格28915,30712,115 ----
通常出荷日11日目1日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目
外径(mm)20-----
許容曲げ半径(mm以上)80-----
使用圧力(MPa)0.20Mpa(環境温度23℃時)0.6----
使用温度範囲(℃)0~600~60----
グリーン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト