17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルマルチホルダー

通常単価(税別)
1,632
税込単価
1,795
通常出荷日:1日目

【特長】・6.35mmビット、キーアダプターだけでなく、4分(12.7mm角)のピン留めタイプを含むイ...

詳細を確認
  • 最大長さ(mm)
    40
  • 質量(g)
    30.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
バイオレット
4976463136845
217-9134
1個
ゴールド
4976463136852
217-9135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,632
( 1,795 )
1日目
1,632
( 1,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6.35mmビット、キーアダプターだけでなく、4分(12.7mm角)のピン留めタイプを含むインパクトレンチソケットもホールド可能なマルチホルダーです。
【用途】
・先端工具のビット・ソケット携行に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルマルチホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルマルチホルダー
マルチホルダー カラビナ付き
キーアダプター
アネックス ロングビットホルダー 350mm
3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLANEXエスコANEX
通常価格1,6321,6323612,502 -4,2103,976
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
最大長さ(mm)4013543---
質量(g)30.00070.00015.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト