17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換用プラスチックチップ 交換チップ【2個入り】

通常単価(税別)
2,2472,498
税込単価
2,4722,748
通常出荷日:1日目

【特長】・交換用プラスチックチップです。・スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。・電子部品...

詳細を確認
  • 材質1
    カーボンファイバープラスチック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

チップ先端幅(mm)

先端

先端幅(mm)

全長(mm)

適合本体

幅(mm)

先端厚さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

先端形状

最小発注数量
1.0
直型
1.0
40
00CFR-SA-1-IT
7.0
1.0
7640144714635
1.000
207-0875
直型
1パック

2個入り

2.0
先曲型
2.0
41
2ABCFR-SA-1-IT
15.0
0.5
7640144714642
1.000
207-0881
先曲型
1パック

2個入り

2.0
直型
2.0
40
2ACFR-SA-1-IT、2AXCFR-SA-1-IT
8.0
0.5
7640144714673
1.000
207-0882
直型
1パック

2個入り

1.0
直型
1.0
40
2CFR-SA-1-IT
8.0
0.5
7640144719036
1.000
207-0883
直型
1パック

2個入り

0.7
直型
0.7
40
3CFR-SA-1-IT
8.0
0.7
7640144714741
1.000
207-0884
直型
1パック

2個入り

0.5
直型
0.5
40
5CFR-SA-1-IT
8.0
0.5
7613403001005
1.000
207-0885
直型
1パック

2個入り

2.0
直型
2.0
40
249CFR-SA-1-IT
8.0
1.0
7613403000947
1.000
207-0876
直型
1パック

2個入り

0.5
直型
0.5
40
259CFR-SA-1-IT
8.0
0.5
7613403000961
1.000
207-0877
直型
1パック

2個入り

3.0
直型
3.0
40
272CFR-SA-1-IT
8.0
0.7
7640144719005
1.500
207-0878
直型
1パック

2個入り

0.5
先曲型
0.5
30
277CFR-SA-1-IT
20.0
0.7
7640144719012
1.500
207-0879
先曲型
1パック

2個入り

2.0
直型
2.0
40
279CFR-SA-1-IT
8.0
1.15
7640144719029
1.500
207-0880
直型
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,498
( 2,748 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用プラスチックチップです。
・スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
・電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
【材質】
・カーボンファイバープラスチック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用プラスチックチップ 交換チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用プラスチックチップ 交換チップ
ESDチップピンセット P-645-S
ESDチップピンセット P-642-S
ESDチップピンセット P-644-S
120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
プラスチックピンセット[ESD]EA595AM-11
メーカーIDEAL-TEKホーザンホーザンホーザンエスコエスコ
通常価格2,247-1,9101,7051,9102,820565
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
材質1カーボンファイバープラスチック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト