17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

VUパイプ 500mm

通常単価(税別)
3604,063特別価格
税込単価
3964,469特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(φ)

トラスココード

JANコード

外径(mm)

厚さ(mm)

使用温度範囲(℃)

質量(g)

最小発注数量
40
195-5450
4997983100611
48
1.8
5~35
210
1個
50
195-5451
4997983100628
60
1.8
5~35
270
1個
65
195-5452
4997983100635
76
2.2
5~35
420
1個
75
195-5453
4997983100642
89
2.7
5~35
580
1個
100
195-5446
4997983100659
114
3.1
5~35℃
870
1個
125
195-5447
4997983100666
140
4.1
5~35℃
1370
1個
150
195-5448
4997983100673
165
5.1
5~35℃
1970
1個
200
195-5449
4997983100680
216
6.5
5~35℃
3280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
1日目
428
( 471 )
1日目
618
( 680 )
1日目
754
( 829 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目
1,857
( 2,043 )
1日目
2,667
( 2,934 )
1日目
4,0633,472
( 3,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管
【材質】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VUパイプ 500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VUパイプ 500mm
VPパイプ(圧力配管) 500mm
HTパイプ(耐熱タイプ)500mm
VUパイプ
VUパイプ(排水・通気用)
排水用塩ビパイプ VU
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス積水化学工業クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス
通常価格360-1,124 -1,206812 -1,504 -727 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
種類VU管(薄肉)VP管(厚肉)HTVP管(耐熱)VU管(薄肉)VU管(薄肉)VU管(薄肉)
長さ(mm)500500500-20001000
最高使用圧力(MPa)0.61.01.0---
材質1硬質ポリ塩化ビニール(PVC)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト