ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

HTパイプ(耐熱タイプ)500mm

  • 種類
    HTVP管(耐熱)
  • 呼び径 (φ)
    25
  • 長さ (mm)
    500
  • 材質
    硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • トラスココード
    195-5435
  • JANコード
    4997983101045
  • 外径(mm)
    32
  • 厚さ(mm)
    3.5
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.0
  • 使用温度範囲(℃)
    5~90
  • 質量(g)
    250.0

ご注意

  • 継手との接着にはクボタシーアイHT接着剤をご使用ください。
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HTVP25X0.5M
解除
    数量:

    HTVP25X0.5Mの仕様・寸法情報

    種類
    HTVP管(耐熱)
    呼び径(φ)
    25
    長さ(mm)
    500
    材質
    硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
    トラスココード
    195-5435
    JANコード
    4997983101045
    外径(mm)
    32
    厚さ(mm)
    3.5
    最高使用圧力(MPa)
    1.0
    使用温度範囲(℃)
    5~90
    質量(g)
    250.0
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HTVP25X0.5M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,206
    ( 1,327 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱性に優れた塩ビ管です
    【用途】
    ・温水施設、厨房、給湯器配管用
    【材質】
    ・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

    ご注意

    • 継手との接着にはクボタシーアイHT接着剤をご使用ください。
    • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HTパイプ(耐熱タイプ)500mmの型番HTVP25X0.5Mのページです。 型番HTVP25X0.5Mに関する仕様情報を記載しております。
    HTパイプ(耐熱タイプ)500mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HTパイプ(耐熱タイプ)500mm
    HTパイプ(耐熱タイプ)2000mm
    耐熱塩ビパイプ HT-VP
    HTパイプ
    HIパイプ(耐衝撃タイプ) HIVP
    耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M
    メーカークボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス積水化学工業クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス
    通常価格1,2062,171 -856 -823 -910 -1,601
    通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目2日目
    種類HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)-HTVP管(耐熱)HIVP管(耐衝撃)VP管(厚肉)
    呼び径(φ)25-----
    長さ(mm)5002000--2000-
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)-硬質ポリ塩化ビニール(PVC)---
    トラスココード195-5435-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました