17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

VPパイプ(圧力配管) 500mm

通常単価(税別)
1,1242,638
税込単価
1,2362,902
通常出荷日:1日目

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です【用途】・集合住宅・戸建住宅・...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(φ)

トラスココード

JANコード

外径(mm)

厚さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
65
195-5439
4997983100086
76
4.1
722.000
1個
75
195-5440
4997983100093
89
5.5
1101.000
1個
100
195-5436
4997983100109
114
6.6
1705.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124
( 1,236 )
1日目
1,709
( 1,880 )
1日目
2,638
( 2,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管
【材質】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VPパイプ(圧力配管) 500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VPパイプ(圧力配管) 500mm
VUパイプ 500mm
HTパイプ(耐熱タイプ)500mm
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) 塩ビニル
VPパイプ
HTパイプ
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)積水化学工業積水化学工業
通常価格1,124-360 -1,2062,638 -1,809 -823 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目〜1日目
種類VP管(厚肉)VU管(薄肉)HTVP管(耐熱)VP管(厚肉)VP管(厚肉)HTVP管(耐熱)
長さ(mm)50050050020002000-
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)-硬質ポリ塩化ビニール(PVC)---
最高使用圧力(MPa)1.00.61.0---
使用温度範囲(℃)5~35-5~90---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト