17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールディスペンサカプラ

通常単価(税別)
2,093
税込単価
2,302
通常出荷日:4日目

【特長】・自動車の点火プラグの注油に最適です・先端部は丸く傷つけにくいです【用途】・整備用補助用具

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    50
  • 品名
    シールディスペンサカプラ
  • トラスココード
    449-5732
  • JANコード
    4989433615950
  • 質量(g)
    23.000

型番:

JAE915-SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JAE915-SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
50
品名
シールディスペンサカプラ
トラスココード
449-5732
JANコード
4989433615950
質量(g)
23.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAE915-SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,093
( 2,302 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車の点火プラグの注油に最適です
・先端部は丸く傷つけにくいです
【用途】
・整備用補助用具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールディスペンサカプラの型番JAE915-SDのページです。 型番JAE915-SDに関する仕様情報を記載しております。
シールディスペンサカプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールディスペンサカプラ
ワークシート
KTC マグネットクリーナー
KTC サイドスリップボードセット
ボールジョイントロックナットレンチ
ボールジョイントロックナットレンチセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,0938,0939,145125,0004,55210,527
通常出荷日4日目3日目3日目5日目3日目3日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール--汎用ツール汎用ツール
全長(mm)501730-836131400 / 129 / 131
品名シールディスペンサカプラ-----
トラスココード449-5732565-3770-167-7952420-7128421-1859
JANコード49894336159504989433775661-498943396619949894337743364989433774343

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト