ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルタオイルキャッチャー

通常単価(税別)
4,1713,832
税込単価
4,5884,215
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【特長】・通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます・ポリプロピ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    178
  • 詳細タイプ
    フィルタオイルキャッチャー
  • トラスココード
    254-5393
  • JANコード
    4989433769325
  • 質量(g)
    64.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 外径(mm)
    90

ご注意

  • 本製品は、オイルフィルタレンチではありません。
  • 緩め作業はオイルフィルタレンチを使用します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AVP-6376
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AVP-6376の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
178
詳細タイプ
フィルタオイルキャッチャー
トラスココード
254-5393
JANコード
4989433769325
質量(g)
64.000
材質1
ポリプロピレン
外径(mm)
90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AVP-6376
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1713,832
( 4,215 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます
・ポリプロピレンの採用で軽量
・耐油性優れる
【用途】
・下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 本製品は、オイルフィルタレンチではありません。
  • 緩め作業はオイルフィルタレンチを使用します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタオイルキャッチャーの型番AVP-6376のページです。 型番AVP-6376に関する仕様情報を記載しております。
フィルタオイルキャッチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタオイルキャッチャー
ボールジョイントロックナットレンチ
ボールジョイントブーツインサーターセット
ボールジョイントロックナットレンチセット
クイックホイールガイドピン
ボールジョイントブーツツールセット
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格4,1714,55235,30810,5271,87141,935
通常出荷日3日目3日目4日目3日目1日目4日目
商品タイプエンジン関連汎用ツール内装関連汎用ツールタイヤ関連内装関連
全長(mm)178131-400 / 129 / 131150-
詳細タイプフィルタオイルキャッチャーボールジョイントロックナットレンチボールジョイントブーツインサーターセットボールジョイントロックナットレンチセットクイックホイールガイドピンボールジョイントブーツツールセット
トラスココード254-5393420-7128452-6564421-1859507-7806452-6568
JANコード498943376932549894337743364989433775227498943377434349894337751424989433775234

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト