17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

最強コードシリーズ

通常単価(税別)
5,936
税込単価
6,530
通常出荷日:1日目

【特長】・超耐久長持ちです【用途】・刈払用

  • 種類
    先端アクセサリ
  • コード径 (mm)
    2.3(対角3.2)
  • ピンク
  • 長さ (m)
    50
  • JANコード
    4939752905614
  • トラスココード
    216-8230
  • 質量 (g)
    360.000

型番:

90561
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

90561の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
コード径(mm)
2.3(対角3.2)
ピンク
長さ(m)
50
JANコード
4939752905614
トラスココード
216-8230
質量(g)
360.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
90561
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,936
( 6,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超耐久長持ちです
【用途】
・刈払用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

最強コードシリーズの型番90561のページです。 型番90561に関する仕様情報を記載しております。
最強コードシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
最強コードシリーズ
耐水ペーパー TTPAシリーズ
【エコノミーシリーズ】 フェルトシート
洋紙研磨紙 YBSシリーズ
HRハイピッチシート HRASシリーズ
耐水研磨紙 Dタイプ DCCS シリーズ
メーカーアイウッドトラスコ中山ミスミベルスター研磨材工業三共理化学アズワン
通常価格5,93655 -2,1742,056 -3,871 -8,950
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜1日目
種類先端アクセサリ-----
コード径(mm)2.3(対角3.2)-----
ピンク-----
長さ(m)50-----
JANコード4939752905614-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト