17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

吸着金具・回止式(マイクロ用)

通常単価(税別)
2,6452,893
税込単価
2,9103,182
通常出荷日:1日目

【特長】・内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。・吸着パッドの装着が簡単に行えます。・六角シャフト...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体種類

接続ねじ種類

接続ねじ径

JANコード

質量(g)

トラスココード

ストローク

(mm)

(mm)

取付接続

ストローク(mm)

径(mm)

最小発注数量
ホルダ単品
おねじ
M6
4570198793566
5.000
125-6740
-
-
M6×0.75
4
9.2
1個
-
-
-
4570198793559
6.000
115-6931
4
10
Φ8
-
10.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,645
( 2,910 )
1日目
2,893
( 3,182 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。
・吸着パッドの装着が簡単に行えます。
・六角シャフトによる回止構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着金具・回止式(マイクロ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着金具・回止式(マイクロ用)
吸着パット・ビス止式
吸着パット・埋込式 ウレタン・乳白
吸着金具・回止式(角度調整)
吸着金具
吸着パッド 薄物用タイプ
メーカースター精機スター精機スター精機スター精機ミスミミスミ
通常価格2,645-3,084 -911 -4,916 -1,200 -320 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
高さ(mm)32.91616---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト