ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座

  • JANコード
    4989999607901
  • トラスココード
    195-5981
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    ダイカスト
  • 高さ(mm)
    21
  • 座径(mm)
    29
  • 縦(mm)
    21
  • 幅(mm)
    29

型番:

ANTA-Z
解除
    数量:

    ANTA-Zの仕様・寸法情報

    JANコード
    4989999607901
    トラスココード
    195-5981
    質量(g)
    25.000
    材質1
    ダイカスト
    高さ(mm)
    21
    座径(mm)
    29
    縦(mm)
    21
    幅(mm)
    29

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ANTA-Z
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    749
    ( 824 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アンカー戸当ANTA専用の木質下地取付用の丸座です
    ・木質下地の場合にご使用いただけます
    【材質】
    ・ダイカスト

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座の型番ANTA-Zのページです。 型番ANTA-Zに関する仕様情報を記載しております。
    アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座
    型枠用部材 セパレーター Pコ(W3/8)
    型枠用部材 セパレーター Pコン(W5/16)
    合板型枠用インサート
    合板型枠用インサート(パック入) 4分タイプ
    合板型枠用インサート(パック入) 3分タイプ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格7491,4331,1993,5474,4275,820
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード498999960790149899999395834989999939460---
    トラスココード195-5981116-4582116-4581---
    質量(g)25.00037.00038.5001200.0980.01050.0
    材質1ダイカスト--冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)
    高さ(mm)21-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました