ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

木工用替えパッド【2個入り】

通常単価(税別)
774
税込単価
851

【材質】・低密度ポリエチレン

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4954183170981
  • トラスココード
    206-5282
  • 質量(g)
    42.000
  • 材質1
    低密度ポリエチレン
  • 適合機種
    PML-200・PML-300・PML-600・PML-1000・PML-1500
  • 奥行(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    45
  • 全長(mm)
    65

型番:

B-SP
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    B-SPの仕様・寸法情報

    JANコード
    4954183170981
    トラスココード
    206-5282
    質量(g)
    42.000
    材質1
    低密度ポリエチレン
    適合機種
    PML-200・PML-300・PML-600・PML-1000・PML-1500
    奥行(mm)
    15
    高さ(mm)
    65
    幅(mm)
    45
    全長(mm)
    65
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-SP
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    774
    ( 851 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【材質】
    ・低密度ポリエチレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    木工用替えパッドの型番B-SPのページです。 型番B-SPに関する仕様情報を記載しております。
    木工用替えパッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    木工用替えパッド
    専用パイプ1300ポストジンク オプションパーツ
    マルチクランプS 丸穴付
    マルチクランプS L型金具付
    金属大型パッド
    替パッド(小)
    メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
    通常価格7742,4394,8206,7582,060290
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目9日目
    JANコード495418317098149541831626274954183172626495418317263349541831617984954183161811
    トラスココード206-5282208-5217245-7090245-7088--
    質量(g)42.0001450200364.0001489
    材質1低密度ポリエチレン亜鉛メッキ鋼板本体:ナイロン・グラスファイバー本体:ナイロン・グラスファイバー--
    適合機種PML-200・PML-300・PML-600・PML-1000・PML-1500PC-01、PC-02----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト