ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

専用パイプ1300ポストジンク オプションパーツ

通常単価(税別)
2,439
税込単価
2,683

【特長】・外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています・パ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4954183162627
  • トラスココード
    208-5217
  • 質量(g)
    1450
  • 材質1
    亜鉛メッキ鋼板
  • 適合機種
    PC-01、PC-02
  • 品名
    専用パイプ1300ポストジンク
  • 全長(mm)
    1300

型番:

P-1300PZ
解除
    数量:

    P-1300PZの仕様・寸法情報

    JANコード
    4954183162627
    トラスココード
    208-5217
    質量(g)
    1450
    材質1
    亜鉛メッキ鋼板
    適合機種
    PC-01、PC-02
    品名
    専用パイプ1300ポストジンク
    全長(mm)
    1300
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    P-1300PZ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,439
    ( 2,683 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています
    ・パイプへのネジ切不要
    ・パイプクランプ専用オプションパーツです
    ・専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります
    【材質】
    ・亜鉛メッキ鋼板

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    専用パイプ1300ポストジンク オプションパーツの型番P-1300PZのページです。 型番P-1300PZに関する仕様情報を記載しております。
    専用パイプ1300ポストジンク オプションパーツのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    専用パイプ1300ポストジンク オプションパーツ
    木工用替えパッド
    マルチクランプS L型金具付
    マルチクランプS 丸穴付
    替パッド(小)
    パイプクランプ固定用金具 FP-01
    メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
    通常価格2,4397746,7584,8202901,500
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目9日目
    JANコード495418316262749541831709814954183172633495418317262649541831618114954183160579
    トラスココード208-5217206-5282245-7088245-7090--
    質量(g)145042.000364.0002009200
    材質1亜鉛メッキ鋼板低密度ポリエチレン本体:ナイロン・グラスファイバー本体:ナイロン・グラスファイバー--
    適合機種PC-01、PC-02PML-200・PML-300・PML-600・PML-1000・PML-1500----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました